Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Tubes d’impulsion, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Pour le type de produits: AVPL

003L5043

Ensemble tube d’impulsion 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]15 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]16 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]16 bar
DescriptionEnsemble tube d’impulsion 1,6 G1/16, fi3x2,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]3 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Longueur [mm]2500.0 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
MatériauCOPPER
Pour le type de produitsAVPL
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1/16
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.144 Kilogram
Poids Net0.144 Kilogram
Volume0.496 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm