Tubes d’impulsion, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Pour le type de produits: AVPL
003L3561
Ensemble tube d’impulsion AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 15 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 16 bar |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
| Description | Ensemble tube d’impulsion AH G1/16#, fi3x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 3 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Longueur [mm] | 1500.0 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Matériau | COPPER |
| Pour le type de produits | AVPL |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1/16 |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.09 Kilogram |
| Poids Net | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.22 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |