Danfoss logo
Imp.tube for press.red. AV range

Tubes d’impulsion, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)

003H6929

Tube imp. pour réd. press. pour gamme AV, 1 pc

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]50 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]25 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]25 bar
DescriptionTube imp. pour réd. press. pour gamme AV, 1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]6 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Caractéristique
Valeur
Longueur [mm]1500.0 mm
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
MatériauCOPPER
Pour le type de produitsAV(P)QM (T)
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionR 1/2
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.16 Kilogram
Poids Net0.146 Kilogram
Volume0.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm