Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubes d’impulsion, 6 mm, Cuivre Cu-DHP CW024A H040, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)

003H6926

Ens. tubes imp. service ancienne/nouv. gamme AV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionEns. tubes imp. service ancienne/nouv. gamme AV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]6 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
Caractéristique
Valeur
MatériauCuivre Cu-DHP CW024A H040
Pour le type de produitsAV(P)QM (T)
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.386 Kilogram
Poids Net0.37 Kilogram
Volume3537.6 Cubic centimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm