Tubes d’impulsion, 6 mm, 1500 mm, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)
003H6860
Tube imp. pour réd. press. pour gamme AV, 1,5m
003H6860
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Description | Tube imp. pour réd. press. pour gamme AV, 1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 6 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Longueur [mm] | 1500.0 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
| Matériau | COPPER |
| Pour le type de produits | AV(P)QM (T) |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.168 Kilogram |
| Poids Net | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |