Tubes d’impulsion, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Cuivre Cu-DHP CW024A H040, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)
003H6854
Ensemble tube d’impulsion AV R 1/2##,fi 6x1,5m
003H6854
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Description | ,fi 6x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Longueur [mm] | 1500.0 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m |
| Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A H040 |
| Nº de dossier SCIP | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
| Pour le type de produits | AV(P)QM (T) |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | R 1/2 |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.424 Kilogram |
| Poids Net | 0.292 Kilogram |
| Volume | 3.538 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |