Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubes d’impulsion, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Cuivre Cu-DHP CW024A H040, Pour le type de produits: AV(P)QM (T)

003H6853

Ensemble tube d’impulsion AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]50 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
Description,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]6 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Longueur [mm]1500.0 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
MatériauCuivre Cu-DHP CW024A H040
Pour le type de produitsAV(P)QM (T)
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de la connexionR 3/8
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.384 Kilogram
Poids Net0.252 Kilogram
Volume3.267 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens