Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Version de montage: Retour

003H6850

Act. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVPQ Retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVPQ Retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Nº de dossier SCIP0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
Nom du produit dans le dossier SCIPACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]2.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.30 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVPQ
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]2.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.30 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.721 Kilogram
Poids Net2.697 Kilogram
Volume5.782 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm