Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Actionneur PN25 3-11 SAVA, SAVD bip./ret./all.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 3-11 SAVA, SAVD bip./ret./all.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]11.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]3.00 bar
Pour le type de produitsSAVA, SAVD
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]11.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]3.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.409 Kilogram
Poids Net6.409 Kilogram
Volume7.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm