Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Actionneur PN25 1-4,5 SAVA, SAVD bip./ret./all.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 1-4,5 SAVA, SAVD bip./ret./all.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]5.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.00 bar
Pour le type de produitsSAVA, SAVD
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]4.50 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.757 Kilogram
Poids Net4.695 Kilogram
Volume10.944 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm