Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Actionneur PN25 3-11 AVA, AVD bip./ret./all.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 3-11 AVA, AVD bip./ret./all.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Nº de dossier SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]11.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]3.00 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVA, AVD
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]11.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]3.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.745 Kilogram
Poids Net4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm