Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVQT, AVQMT, Version de montage: Retour
003H6843
Actionneur PN25, AVQT, AVQMT retour
003H6843
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Actionneur PN25, AVQT, AVQMT retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Nº de dossier SCIP | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVQT, AVQMT |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.33 Kilogram |
| Poids Net | 2.13 Kilogram |
| Volume | 5.853 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |