Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP-F, AVQ, AVQM, Mounting version: Return 003H6841

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP-F, AVQ, AVQM, Version de montage: Retour

003H6841

Actionneur PN25 AVP-F retour, AVQ, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 AVP-F retour, AVQ, AVQM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionActuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM
Nº de dossier SCIPc9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f
Nom du produit dans le dossier SCIPACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVP-F, AVQ, AVQM
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.892 Kilogram
Poids Net1.892 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm