Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version de montage: Débit

003H6838

Act. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 Aller

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 Aller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Nº de dossier SCIPa086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
Nom du produit dans le dossier SCIPAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVPQ4
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.501 Kilogram
Poids Net4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm