Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Version de montage: Débit

003H6837

Act. et piè. rég. PN25 3-11 AVP Aller

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 3-11 AVP Aller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Nº de dossier SCIPc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]11.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]3.00 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVP
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]12.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]3.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.892 Kilogram
Poids Net4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm