Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Version de montage: Débit
003H6836
Act. et piè. rég. PN25 1-5 AVP Aller
003H6836
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Act. et piè. rég. PN25 1-5 AVP Aller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Nº de dossier SCIP | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.26 Kilogram |
| Poids Net | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |