Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Version de montage: Débit
003H6835
Act. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVP Aller
003H6835
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Act. et piè. rég. PN25 0,3-2,0 AVP Aller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Nº de dossier SCIP | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 0.30 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 2.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.78 Kilogram |
| Poids Net | 2.78 Kilogram |
| Volume | 5.799 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |