Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version de montage: Débit

003H6834

Act. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVP Aller

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVP Aller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Nº de dossier SCIPdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Nom du produit dans le dossier SCIPSAC MD DP-Q Act. PN25
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVP
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.815 Kilogram
Poids Net2.815 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm