Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Version de montage: Retour
003H6832
Act. et piè. rég. PN25 3-11 AVP Retour
003H6832
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Act. et piè. rég. PN25 3-11 AVP Retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 11.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Pour le type de produits | AVP |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.594 Kilogram |
| Poids Net | 4.594 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |