Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Version de montage: Retour

003H6831

Act. et piè. rég. PN25 1-5 AVP Retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 1-5 AVP Retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Nº de dossier SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]5.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.00 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVP
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]5.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.048 Kilogram
Poids Net3.018 Kilogram
Volume9.174 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm