Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version de montage: Retour

003H6829

Act. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVP Retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AVP Retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Nº de dossier SCIPc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVP
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.652 Kilogram
Poids Net2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm