Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVPQ, Version de montage: Retour
003H6827
Actionneur PN25 interm. AVPQ retour
003H6827
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Actionneur PN25 interm. AVPQ retour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
| Nº de dossier SCIP | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVPQ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.006 Kilogram |
| Poids Net | 1.006 Kilogram |
| Volume | 4.518 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |