Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP-F, AVQ, AVQM, Version de montage: Retour
003H6825
Actionneur PN25 AVP-F retour AVQ(M)
003H6825
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Actionneur PN25 AVP-F retour AVQ(M) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Nº de dossier SCIP | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.864 Kilogram |
| Poids Net | 0.864 Kilogram |
| Volume | 4.481 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |