Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Version de montage: Débit
003H6823
Act. et piè. rég. PN25 0,05-0,5 AV Aller
003H6823
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Act. et piè. rég. PN25 0,05-0,5 AV Aller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
| Nº de dossier SCIP | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 0.50 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | AVP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 0.50 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
| Version de montage | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.738 Kilogram |
| Poids Net | 1.151 Kilogram |
| Volume | 4.414 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |