Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version de montage: Retour

003H6822

Act. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AV Retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAct. et piè. rég. PN25 0,2-1,0 AV Retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Nº de dossier SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Nom du produit dans le dossier SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Pour le type de produitsAVP
Présence de batteriesNon
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.216 Kilogram
Poids Net1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm