Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6796

Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: AVPBT-F, Version de montage: Retour

003H6796

Actionneur PN25 AVPBT-F retour

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionActionneur PN25 AVPBT-F retour
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionActuator PN25 AVPBT-F return
Pour le type de produitsAVPBT-F
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitActionneurs et pièces de réglage
Version de montageRetour

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.238 Kilogram
Poids Net2.238 Kilogram
Volume5.12 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421552575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm