Actionneurs et pièces de réglage, Pour le type de produits: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Actionneur PN25 1-5,5 D52 Huile bip./ret./all.
003H1836
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Actionneur PN25 1-5,5 D52 Huile bip./ret./all. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Pour le type de produits | D52 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 5.50 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Actionneurs et pièces de réglage |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.438 Kilogram |
| Poids Net | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |