Danfoss logo
Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable-product-details

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable

003G1846

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN12
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nom du produit dans le dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 125
Pour le type de produitsAFPQ 2
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur160 cm²
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.44 Kilogram
Poids Net0.27 Kilogram
Volume5.64 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162414057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm