Danfoss logo
Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable-product-details

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable

003G1842

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]65 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]65 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]16 bar
DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Caractéristique
Valeur
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nom du produit dans le dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Pour dimension de vanneDN 65
Pour le type de produitsAFPB(-F) 2
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur160 cm²
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.18 Kilogram
Poids Net0.12 Kilogram
Volume1.92 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162414330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm