Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFPQ

003G1405

Tubes d’impulsion pour AFPQ PN40 250

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]250 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]250 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]40 bar
DescriptionTubes d’impulsion pour AFPQ PN40 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 250
MatériauAcier inoxydable
Pour dimension de vanneDN 250
Pour le type de produitsAFPQ
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.7 Kilogram
Poids Net0.527 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.36 Liter
EAN/UPC5702421813621