Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFPQ4
003G1389
Tubes d’impulsion pour AFPQ4 PN40 200
003G1389
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 200 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 200 mm |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
| Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ4 PN40 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 10 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 200 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Pour dimension de vanne | DN 200 |
| Pour le type de produits | AFPQ4 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Taille de la connexion | G 1/4 |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.708 Kilogram |
| Poids Net | 0.708 Kilogram |
| Volume | 3.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |