Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFPQ4

003G1386

Tubes d’impulsion pour AFPQ4 PN40 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]100 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]100 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]16 bar
DescriptionTubes d’impulsion pour AFPQ4 PN40 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 100
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nom du produit dans le dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Pour dimension de vanneDN 100
Pour le type de produitsAFPQ4
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.56 Kilogram
Poids Net0.56 Kilogram
Volume1.82 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421812365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm