Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AVPQ

003G1374

Tubes d’impulsion pour AFPQ PN40 125

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]125 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]125 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]16 bar
DescriptionTubes d’impulsion pour AFPQ PN40 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 125
Caractéristique
Valeur
MatériauAcier inoxydable
Nº de dossier SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nom du produit dans le dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Pour dimension de vanneDN 125
Pour le type de produitsAVPQ
Présence de batteriesNon
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.33 Kilogram
Poids Net0.33 Kilogram
Volume4.77 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421812242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm