Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AVPQ
003G1365
Tubes d’impulsion pour AFPQ PN40 15/20
003G1365
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 20 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
| Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
| Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ PN40 15/20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 10 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 15/20 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nº de dossier SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Pour dimension de vanne | DN 15DN 20 |
| Pour le type de produits | AVPQ |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1/4 |
| Type de produit | Tubes d’impulsion |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.318 Kilogram |
| Poids Net | 0.27 Kilogram |
| Volume | 1.838 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |