Vannes à secteur HRB 3, HRB 4
Les vannes à secteur HRB de Danfoss sont avant tout conçues pour réguler la température de départ dans des installations de chauffage dans lesquelles une certaine fuite peut être tolérée et où l’on n’exige pas une caractéristique de régulation définie. Les vannes à secteur HRB peuvent être utilisées en combinaison avec des actionneurs électriques AMB 162 et AMB 182.
Données principales :
Features and benefits
- Taux de fuite le plus faible de la catégorie
- Indicateur de position unique(visible aussi lorsque l’actionneur est monté)
- Poignée ergonomique
- Facilité d’installation
- Pour applications de mélange et derépartition
- Raccordement par filetage femelle