HFE 3
Les vannes à secteur HFE de Danfoss sont avant tout conçues pour réguler la température de départ dans des installations de chauffage dans lesquelles une certaine fuite peut être tolérée et où l'on n'exige pas une caractéristique de régulation définie.
Les vannes à secteur HFE peuvent être utilisées en combinaison avec des actionneurs électriques AMB 162 et AMB 182.
Features and benefits
- Corps en fonte à raccord à bride
- Taux de fuite le plus faible de la catégorie
- Indicateur de position de la vanne
- Poignée ergonomique
- Pour applications de mélange et de répartition
- Raccord à bride PN 6