Danfoss logo
VZL 2/ VZL 3/ VZL 4-product-category

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4

Les vannes VZL fournissent une solution rentable et de haute qualité pour le contrôle de l’eau chaude et/ou refroidie pour les ventilo-convecteurs, les petits réchauffeurs et les refroidisseurs dans les systèmes de contrôle de la température.

Les vannes sont utilisées en combinaison avec:
   - Le moteurs AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 avec prolongateur d’axe ;
 ​​​​​  - Les moteurs AMV(E) 13 (SU) et TWA-ZL.

Remarque: Le moteur thermique TWA-Z ne ferme pas le port B. Si le prolongateur d’axe n’est pas utilisé avec AMV(E) 130 (H) / 140 (H) une zone morte apparaîtra à la fermeture.

Features and benefits

  • kvs réduit sur le port B (VZL 3 et VZL 4 uniquement)
  • Caractéristique linéaire
  • Bipaase linéaire sur les vannes à 3 et 4 ports
  • Les vannes sont équipées d’un capuchon enplastique vissé pour le fonctionnement manuel
  • Raccordements : portée plate ou conex
  • Qualité de l’eau conforme aux exigences de VDI 2035