Danfoss logo
VZ 2/ VZ 3/ VZ 4-product-category

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4

Les vannes VZ fournissent une solution de haute qualité pour le contrôle de l’eau chaude et/ou glacée pour les ventilo-convecteurs, lespetits réchauffeurs et les refroidisseurs dans les systèmes de contrôle de la température.
Les vannes sont utilisées en combinaison avec les moteurs AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H et AMV(E) 13 SU.

Données principales :

  • DN 15, 20
  • kVS 0,25 - 4,0 m3/h
  • PN 16
  • Caractéristique de débit : logarithmique
  • Température : Eau de circ. / eau glycolée jusqu'à 50 % : 2 ... 120 °C

Features and benefits

  • kVS réduit sur le port B (VZ3 et VZ4 uniquement)
  • Contournement linéaire sur les vannes à 3 et 4 voies
  • Les vannes sont équipées d’un capuchon en plastique vissé pour le fonctionnement manuel
  • Raccordements : portée plate ou conex