Inserts de vanne, Pour le type de produits: VFG, PN 16, DN 125
003G1810
003G1810
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 125 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN125PN16/25/40 |
| Pour le type de produits | VFG |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Type de produit | Inserts de vanne |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.6 Kilogram |
| Poids Net | 4.75 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 14.577 Liter |
| EAN/UPC | 5715162443217 |