Danfoss logo
003G1811

Inserts de vanne, Pour le type de produits: VFG, PN 16, DN 100

003G1809

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 100
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionDP ctrl. insert VFG221DN100PN16/25/40
Pour le type de produitsVFG
Caractéristique
Valeur
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitInserts de vanne

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.75 Kilogram
Poids Net2.6 Kilogram
Volume14.577 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162443200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm