Danfoss logo
AMB 162/182-product-category

AMB 162/182

Les actionneurs AMB sont conçus pour réguler les vannes rotatives de mélange et de répartition.

Les actionneurs AMB 162 et AMB 182 sont utilisés pour réguler la température dans les systèmes de chauffage central avec des vannes rotatives à 3 et 4 voies de types HRB, HRE et HFE.

Features and benefits

  • Contacts supplémentaires ;
  • Indication de position de la vanne ;
  • Indication du sens de rotation par diode ;
  • Commande manuelle ;
  • Aucun dommage en cas de blocage de la vanne ;
  • Fonctionnement silencieux et fiable ;
  • Sans maintenance ;
  • Vitesse paramétrable sur le micro-sélecteur (actionneur modulant uniquement) ;
  • Indication du contact activé par diode (actionneurs avec régulation 2 et 3 points uniquement).