Éléments de thermostat VTC, 65 °C
193B1709
Thermostat for VTC valve
193B1709
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Vannes thermostatiques |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 149°F (65°C) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] | 65 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°F] | 149 °F |
| Type de produit | Éléments de thermostat VTC |
| Type de vanne | VTC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.04 Kilogram |
| Poids Net | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193039000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |