Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1705

Éléments de thermostat VTC, 70 °C

193B1705

Thermostat for VTC valve

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermostat for VTC valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C)
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C]70 °C
Réglage de la température de la sonde [°F]158 °F
Type de produitÉléments de thermostat VTC
Type de vanneVTC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.2 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume0.584 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC7330193038980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm