Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

Kit de réparation pour 1" TMV 95‑140°F

31700200

Kit de réparation pour 1" TMV 95‑140°F

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionKit de réparation pour 1" TMV 95‑140°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Plage de réglage de température [°C] [Max.]43 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]20 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Taille de la connexion3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Type de produitVTA / TMV
Types de raccordementsRaccord / Soudure interne
Valeur Cv5.2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.68 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.68 Kilogram