MMA STVG 20 vanne filetage externe
31700100
MMA STVG 20 vanne filetage externe
31700100
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MMA STVG 20 vanne filetage externe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Vannes thermostatiques |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C) |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 10 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Taille de la connexion | 3/4" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 50 °F |
| Type de produit | VTA / TMV |
| Types de raccordements | Raccord / Soudure interne |
| Valeur Cv | 5.2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.68 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.68 Kilogram |