Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Vannes thermostatiques |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 49 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 30 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Taille de la connexion | 1" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Type de produit | VTA / TMV |
| Types de raccordements | Femelle NPT |
| Valeur Cv | 4.1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.672 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.672 Kilogram |