Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 1" NPT 95-140°F

31622011LF

Lead free 1" NPT 95-140°F

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionLead free 1" NPT 95-140°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]35 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Taille de la connexion1"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Type de produitVTA / TMV
Types de raccordementsFemelle NPT
Valeur Cv4.1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.68 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.68 Kilogram