Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

MR série 30 sans plomb 3/4" NPT

065B8870LF

MR série 30 sans plomb 3/4" NPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMR série 30 sans plomb 3/4" NPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]35 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Taille de la connexion3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Type de produitVTA / TMV
Types de raccordementsFemelle NPT
Valeur Cv1.9

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.542 Kilogram
Poids Net0.542 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC7330193027700