Danfoss Icon™ Standard 230V Wiring Center
La base de raccordement standard Danfoss Icon™ 230V est un régulateur destiné à être utilisé dans des systèmes de chauffage par le sol hydrauliques avec des thermostats 230V et moteurs électrothermiques 230V NC (normalement fermé).
Features and benefits
- Montage facile grâce à une disposition simple et un marquage clair des borniers.
- Possibilité de relier plusieurs moteurs électrothermiques au même thermostat.
- Indicateurs LED (pour l’affichage d’une sortie active).
- Montage à l'aide de vis de fixation ou sur rail DIN.
- La base peut recevoir jusqu'à 14 moteurs électrothermiques au maximum 8 thermostats d'ambiance.
- Commutation chauffage/rafraîchissement par une entrée externe (voir schéma).
- Fusible remplaçable.
- Possibilité de désactiver le rafraîchissement dans deux zones, respectivement pour deux thermostats.
- Cavalier permettant de désactiver le rafraîchissement dans une zone sans utilisation d’un thermostat.
- Prévu pour l’utilisation des thermostats Danfoss 088U1002 et 088U1005.