Tubes PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Tubes PE-Xa
088X0967
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du tube [mm] | 16 mm |
| Épaisseur de paroi [mm] | 2 mm |
| Groupe de produits | Tubes FH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur [m] | 600.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Matériau | PEX-A |
| Pression de service [bar] [Max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Température de départ [°C] [Max.] | 95 °C |
| Type de produit | Tubes PEX |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.101 Kilogram |
| Poids Net | 0.101 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |